Elettrovalvola VUVS-L25-P53U-MD-N14-FN

8193000

GTIN: 4052568642167

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
5/3 alimentata
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
1000 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
1/4 NPT
porta di lavoro pneumatica
1/4 NPT
Tipo di azionamento
Elettrico