raccordo a innesto rapido NPQO-D-M5-Q6-P10

8203293

GTIN: 4052568659158

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
Filetto maschio M5
Collegamento pneumatico, porta 2
Per diametro esterno della tubazione di 6 mm
Dimensione nominale
2.5 mm
Temperatura ambiente
0 °C - 120 °C