raccordo a innesto rapido NPQO-D-G14-Q6-P10

8203297

GTIN: 4052568659196

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
Filetto maschio G1/4
Collegamento pneumatico, porta 2
Per diametro esterno della tubazione di 6 mm
Dimensione nominale
4.2 mm
Temperatura ambiente
0 °C - 120 °C