raccordo a innesto rapido NPQO-D-G14-Q8-P10
8203298
GTIN: 4052568659301
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
Filetto maschio G1/4
Collegamento pneumatico, porta 2
Per diametro esterno della tubazione di 8 mm
Dimensione nominale
6.2 mm
Temperatura ambiente
0 °C - 120 °C