raccordo a innesto rapido NPQO-D-G38-Q12-P5

8203301

GTIN: 4052568659332

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
Filetto maschio G3/8
Collegamento pneumatico, porta 2
Per diametro esterno tubazione di 12 mm
Dimensione nominale
10.3 mm
Temperatura ambiente
0 °C - 120 °C