raccordo a innesto rapido a L NPQO-L-M5-Q6-P10

8203303

GTIN: 4052568659356

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
Filetto maschio M5
Collegamento pneumatico, porta 2
Per diametro esterno della tubazione di 6 mm
Dimensione nominale
2.6 mm
Temperatura ambiente
0 °C - 60 °C