raccordo a innesto rapido a L NPQO-L-G14-Q10-P5

8203309

GTIN: 4052568659417

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
Filetto maschio G1/4
Collegamento pneumatico, porta 2
Per diametro esterno della tubazione di 10 mm
Dimensione nominale
8 mm
Temperatura ambiente
0 °C - 60 °C