raccordo a innesto rapido a L NPQO-L-G38-Q12-P5
8203311
GTIN: 4052568659431
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
Filetto maschio G3/8
Collegamento pneumatico, porta 2
Per diametro esterno tubazione di 12 mm
Dimensione nominale
10 mm
Temperatura ambiente
0 °C - 60 °C