raccordo a innesto rapido NPQO-D-Q6-Q4-P10
8203314
GTIN: 4052568659462
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
Per diametro esterno della tubazione di 6 mm
Collegamento pneumatico, porta 2
Per diametro esterno della tubazione di 4 mm
Dimensione nominale
3 mm
Temperatura ambiente
0 °C - 60 °C