raccordo a innesto rapido NPQO-D-Q8-E-P10
8203315
GTIN: 4052568659479
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
Per diametro esterno tubazione di 8 mm
Collegamento pneumatico, porta 2
Per diametro esterno della tubazione di 8 mm
Dimensione nominale
7 mm
Temperatura ambiente
0 °C - 60 °C