raccordo a innesto rapido NPQO-D-Q8-Q6-P10

8203316

GTIN: 4052568659486

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
Per diametro esterno tubazione di 8 mm
Collegamento pneumatico, porta 2
Per diametro esterno della tubazione di 6 mm
Dimensione nominale
5 mm
Temperatura ambiente
0 °C - 60 °C