raccordo a innesto rapido NPQO-D-Q12-Q10-P5
8203320
GTIN: 4052568659523
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
Per diametro esterno tubazione di 12 mm
Collegamento pneumatico, porta 2
Per diametro esterno della tubazione di 10 mm
Dimensione nominale
9 mm
Temperatura ambiente
0 °C - 60 °C