raccordo a innesto rapido a T NPQO-T-Q6-E-P10

8203327

GTIN: 4052568659592

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
Per diametro esterno della tubazione di 6 mm
Collegamento pneumatico, porta 2
Per diametro esterno della tubazione di 6 mm
Dimensione nominale
5 mm
Temperatura ambiente
0 °C - 60 °C