raccordo a innesto rapido a T NPQO-T-Q12-E-P5

8203330

GTIN: 4052568659622

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
Per diametro esterno tubazione di 12 mm
Collegamento pneumatico, porta 2
Per diametro esterno tubazione di 12 mm
Dimensione nominale
11 mm
Temperatura ambiente
0 °C - 60 °C