Tubo in plastica PUN-H-3/8-TBL-150-CB

8203975

GTIN: 4052568650827

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Diametro esterno pollici
3/8
Raggio di curvatura rilevante per la portata
52.121 mm
Pressione operativa in funzione della temperatura
-0.993 bar - 9.997 bar
Temperatura ambiente
-35 °C - 63 °C