Pilotaggio VACC-P2-0.4-K4-1-EX4A

8204400

GTIN: 4052568772567

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento elettrico
Morsetto elastico di trazione - Scatola morsettiera, filettatura entrata cavi M20x1,5
Tipo di montaggio
CNOMO
Caratteristiche dati bobina
14 - 30 V DC: 0,04 - 0,19 W
Grado di protezione
IP65 - A norma IEC 60529