Pilotaggio VACC-P2-0.12-K4-5-EX4A
8204401
GTIN: 4052568772574
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Collegamento elettrico
Morsetto elastico di trazione - Scatola morsettiera, filettatura entrata cavi M20x1,5
Tipo di montaggio
CNOMO
Caratteristiche dati bobina
6 - 16 V DC: 0,012 - 0,1 W
Grado di protezione
IP65 - A norma IEC 60529