Tubo in plastica PUN-H-6X1-RT-25

8204446

GTIN: 4052568650971

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Diametro esterno
6 mm
Diametro interno
4 mm
Pressione operativa in funzione della temperatura
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura ambiente
-35 °C - 60 °C