Tubo in plastica PUN-H-4X0,75-SW-25
8205515
GTIN: 4052568651046
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Diametro esterno
4 mm
Diametro interno
2.6 mm
Pressione operativa in funzione della temperatura
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura ambiente
-35 °C - 60 °C