Cilindro elettrico EPRF-BS-36-100-8P-F-M1
8211880
GTIN: 4052568826178
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Dimensione
36
Corsa
100 mm
Velocità max. dell'attuatore
4750 1/min
Coppia massima dell'attuatore
0.6 Nm
Forza massima di avanzamento Fx
380 N