Cilindro elettrico EPRF-BS-45-50-5P-F-M1
8211883
GTIN: 4052568826192
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Dimensione
45
Corsa
50 mm
Velocità max. dell'attuatore
6000 1/min
Coppia massima dell'attuatore
0.97 Nm
Forza massima di avanzamento Fx
1000 N