Cilindro elettrico EPRF-BS-45-200-5P-F-M1

8211885

GTIN: 4052568785406

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Dimensione
45
Corsa
200 mm
Velocità max. dell'attuatore
6000 1/min
Coppia massima dell'attuatore
0.97 Nm
Forza massima di avanzamento Fx
1000 N