Cilindro elettrico EPRF-BS-45-300-5P-F-M1

8211886

GTIN: 4052568785413

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Dimensione
45
Corsa
300 mm
Velocità max. dell'attuatore
6000 1/min
Coppia massima dell'attuatore
0.97 Nm
Forza massima di avanzamento Fx
1000 N