Cilindro elettrico EPRF-BS-55-200-10P-F-M1

8211889

GTIN: 4052568785437

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Dimensione
55
Corsa
200 mm
Velocità max. dell'attuatore
3000 1/min
Coppia massima dell'attuatore
5.21 Nm
Forza massima di avanzamento Fx
3000 N