Cilindro elettrico EPRF-BS-55-300-10P-F-M1
8211890
GTIN: 4052568785444
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Dimensione
55
Corsa
300 mm
Velocità max. dell'attuatore
3000 1/min
Coppia massima dell'attuatore
5.21 Nm
Forza massima di avanzamento Fx
3000 N