Cilindro elettrico EPRF-BS-75-200-10P-F-M1
8211892
GTIN: 4052568785451
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Dimensione
75
Corsa
200 mm
Velocità max. dell'attuatore
3000 1/min
Coppia massima dell'attuatore
13.25 Nm
Forza massima di avanzamento Fx
7500 N