Cilindro elettrico EPRF-BS-75-300-10P-F-M1
8211893
GTIN: 4052568785468
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Dimensione
75
Corsa
300 mm
Velocità max. dell'attuatore
3000 1/min
Coppia massima dell'attuatore
13.25 Nm
Forza massima di avanzamento Fx
7500 N