Cilindro elettrico EPRF-BS-75-400-10P-F-M1

8211894

GTIN: 4052568785475

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Dimensione
75
Corsa
400 mm
Velocità max. dell'attuatore
3000 1/min
Coppia massima dell'attuatore
13.25 Nm
Forza massima di avanzamento Fx
7500 N