Cilindro elettrico EPRF-BS-86-200-15P-F-M1

8211896

GTIN: 4052568785482

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Dimensione
86
Corsa
200 mm
Velocità max. dell'attuatore
2000 1/min
Coppia massima dell'attuatore
32.28 Nm
Forza massima di avanzamento Fx
12500 N