Cilindro elettrico EPRF-BS-86-300-15P-F-M1
8211897
GTIN: 4052568785499
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Dimensione
86
Corsa
300 mm
Velocità max. dell'attuatore
2000 1/min
Coppia massima dell'attuatore
32.28 Nm
Forza massima di avanzamento Fx
12500 N