Servomotore EMMH-AS-68-HKA-HS-S1M-T
8215346
GTIN: 4052568787868
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Tensione nominale d'esercizio DC
680 V
Potenza nominale del motore
375 W
Coppia di arresto
1.9 Nm
Velocità di rotazione max.
8350 1/min