Servomotore EMMH-AS

Il servomotore in acciaio inossidabile EMMH-AS dal design pulito è la soluzione ideale per le condizioni ambientali più difficili. Igienico, robusto e compatto: perfetto per l'industria alimentare, farmaceutica e dell'imballaggio.
  • Serie Hygienic per condizioni ambientali particolarmente difficili
  • One Cable Plug con tubo di compensazione della pressione integrato
  • Adatto al contatto con gli alimenti
  • Custodia in acciaio inossidabile 1.4404 / 316L con grado di protezione IP69K
  • Design pulito e facile da pulire per una manutenzione semplice
  • Massima resistenza alla corrosione per una lunga durata
  • NSF-H1 Grasso certificato per applicazioni critiche dal punto di vista igienico
  • Sistema di misurazione digitale assoluto multigiro senza batteria
  • Quattro dimensioni, due lunghezze, freno di stazionamento opzionale
  • Si inserisce perfettamente nel nostro portafoglio prodotti completo di attuatori elettromeccanici, motori, controllori e sistemi di controllo