Raccordo a innesto rapido NPQM-D-G14-Q12-P10-G2
8226841
GTIN: 4052568776886
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
Filetto maschio G1/4
Collegamento pneumatico, porta 2
Per diametro esterno tubazione di 12 mm
Temperatura ambiente
-20 °C - 70 °C
Dimensione nominale
8 mm