Raccordo a innesto a L NPQM-L-G38-Q10-P10-G2

8226857

GTIN: 4052568777043

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
Filetto maschio G3/8
Collegamento pneumatico, porta 2
Per diametro esterno della tubazione di 10 mm
Temperatura ambiente
-20 °C - 70 °C
Dimensione nominale
8.5 mm