Raccordo a innesto a L NPQM-L-G12-Q12-P10-G2

8226860

GTIN: 4052568777074

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
Filetto maschio G1/2
Collegamento pneumatico, porta 2
Per diametro esterno tubazione di 12 mm
Temperatura ambiente
-20 °C - 70 °C
Dimensione nominale
11 mm