Raccordo a innesto a T NPQM-T-Q12-E-P10-G2

8226875

GTIN: 4052568777227

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
Per diametro esterno tubazione di 12 mm
Collegamento pneumatico, porta 2
Per diametro esterno tubazione di 12 mm
Temperatura ambiente
-20 °C - 70 °C
Dimensione nominale
11 mm