Raccordo a innesto a Y NPQM-Y-Q10-Q8-P10-G2
8226883
GTIN: 4052568777302
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
Per diametro esterno tubazione di 10 mm
Collegamento pneumatico, porta 2
Per diametro esterno della tubazione di 8 mm
Temperatura ambiente
-20 °C - 70 °C
Dimensione nominale
7 mm