Raccordo a innesto rapido NPQM-D-G12-Q14-P10-G2

8226885

GTIN: 4052568777326

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
Filetto maschio G1/2
Collegamento pneumatico, porta 2
Per diametro esterno della tubazione di 14 mm
Temperatura ambiente
-20 °C - 70 °C
Dimensione nominale
12 mm