Connettore a innesto NPQM-D-Q14-E-P10-G2
8226886
GTIN: 4052568777333
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
Per diametro esterno tubazione di 14 mm
Collegamento pneumatico, porta 2
Per diametro esterno della tubazione di 14 mm
Temperatura ambiente
-20 °C - 70 °C
Dimensione nominale
13 mm