Filtro MS6-LF-AGF-C-R-M

8232879

GTIN: 4052568782429

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
G1
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
3200 l/min
Temperatura ambiente
-10 °C - 60 °C
Pressione di lavoro
0 bar - 20 bar
Grado di filtrazione
5 µm