combinazione di unità di manutenzione MSB4-1/4:J120:M1-WP

8233008

GTIN: 4052568778736

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
G1/4
Intervallo di regolazione di pressione
1.5 bar - 14 bar
Grado di filtrazione
40 µm