combinazione di unità di manutenzione MSB4-1/4:J4:M1

8233009

GTIN: 4052568778743

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
G1/4
Intervallo di regolazione di pressione
2 bar - 12 bar
Grado di filtrazione
5 µm