combinazione di unità di manutenzione MSB4-1/8:C3:J2-WP

8233014

GTIN: 4052568778781

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
G1/8
Intervallo di regolazione di pressione
0.5 bar - 12 bar
Grado di filtrazione
40 µm