combinazione di unità di manutenzione MSB4-1/8:J2:M1
8233015
GTIN: 4052568778798
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
G1/8
Intervallo di regolazione di pressione
1 bar - 12 bar
Grado di filtrazione
40 µm