combinazione di unità di manutenzione MSB4-1/8:J5:M1

8233016

GTIN: 4052568778804

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
G1/8
Intervallo di regolazione di pressione
1 bar - 7 bar
Grado di filtrazione
40 µm