combinazione di unità di manutenzione MSB4-AGA:J124:M1-WP
8233018
GTIN: 4052568778828
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
G1/8
Intervallo di regolazione di pressione
1 bar - 7 bar
Grado di filtrazione
5 µm