combinazione di unità di manutenzione MSB6-1/2:J121:M1-WP

8233027

GTIN: 4052568778897

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
G1/2
Intervallo di regolazione di pressione
0.1 bar - 7 bar
Grado di filtrazione
40 µm