combinazione di unità di manutenzione MSB6-1/4:C3:J1-WP

8233030

GTIN: 4052568778927

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
G1/4
Intervallo di regolazione di pressione
0.5 bar - 12 bar
Grado di filtrazione
40 µm