combinazione di unità di manutenzione MSB6-3/8:C3:J1:D1:A1:F3-WP
8233032
GTIN: 4052568778941
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
G3/8
Intervallo di regolazione di pressione
4 bar - 12 bar
Grado di filtrazione
40 µm