combinazione di unità di manutenzione MSB6-AGE:J121:M1-WP
8233045
GTIN: 4052568779078
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
G3/4
Intervallo di regolazione di pressione
0.1 bar - 7 bar
Grado di filtrazione
40 µm